Opticon H-27 1D & 2D Visa full storlek

Opticon H-27 1D & 2D

Opticon tillför en ny dimension till sitt nuvarande utbud av mobila enheter .. Med funktionaliteten hos en handdator och uppkomsten av en smartphone, H-27 är särskilt lämplig för mobila arbetstagare som behöver en kombination av auto-ID och affärskritisk information för att utföra sitt arbete på ett mycket effektivt sätt.

Mer detaljer

19 i lager

1 andra produkter i samma kategori:

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Enheten levereras med en inbyggd 1D streckkodsläsare eller 2D imager. På grund av den ergonomiska utformningen av H-27 är smalare och lättare än en industriell enhet och även starkare och mer robust än en konsument telefon. Dessutom den 1,5 meter chockfallprovning , IP65 klassning, en operation temperatur från -10⁰ att 50⁰ C och 4,3 "skärm (800 x 480 pixlar) med Gorilla glas och antireflexbehandling ger den här Android 4.2.2 baserad enhet för hållbarhet du kan förvänta dig.

H-27 levererar ett kraftfullt program prestanda tack vare den kraftfulla 1,5 GHz processor, 8 GB flashminne och en rad kommunikationsmöjligheter. Den kraftfulla standard högkapacitetsbatteri (2860 mAh) som är bra för hela skift och de olika kommunikationsmöjligheter som Bluetooth 4.0, WiFi, IEEE 802.11 a / b / g / n, 2.5G, 3.5G, NFC, GPS och GLONASS aktivera den mobila arbetstagaren att ge en bättre och snabbare service på plats.

Logistik
Användningsområden:
- Håll kontakten med affärsverksamheten
- Få realtidsroutinginformation
- Fånga signaturer
- Samarbeta med kollegor
- ett leveransbevis
- Hantera inventering


Post
Användningsområden:
- Få realtidsroutinginformation
- Fånga signaturer
- ett leveransbevis
- Effektivitet Ökning vägen


Fältservice
- Hantera order
- Uppdatering CRM-information på plats
- Fånga signaturer
- Samarbeta med kollegor
- Manualer Referens
- Håll kontakten med affärsverksamheten


Facility & Säkerhet
Användningsområden:
- Uppförande inventarielistor
- Spela utcheckning objekt
- Make besöksrapporter
- Håll kontakten med affärsverksamheten
- Rapport stöld och förlust



Skriv din recension

Opticon H-27 1D & 2D

Opticon H-27 1D & 2D

Opticon tillför en ny dimension till sitt nuvarande utbud av mobila enheter .. Med funktionaliteten hos en handdator och uppkomsten av en smartphone, H-27 är särskilt lämplig för mobila arbetstagare som behöver en kombination av auto-ID och affärskritisk information för att utföra sitt arbete på ett mycket effektivt sätt.

Skriv din recension

Kontakta oss

Vår kundtjänst är öppen 24/7

Telefon:08- 121 440 17

Kontakta vår "hotline"
.              

Payson internetbetalningar

.

Betalsystem .