OPH3000 Visa full storlek

Opticon OPH3001

Den OPH-3000 är en ny handterminal med en integrerad streckkodsscanner. Den OPH-3000 är utrustad med en tydlig och lättläst grafisk TFT LCD-färgskärm som gör det möjligt för användaren att använda terminalen i kombination med avancerade applikationsprogram.

Mer detaljer

30 i lager

4 andra produkter i samma kategori:

Övriga tekniska specifikationer för OPH-3000 är 128 MB flashminne för intensiva datainsamlingsapplikationer och en böjd skanningshuvud för bekväm skanning. Mini-USB-kontakt erbjuder flexibla laddnings-och kommunikationsmöjligheter.

Bland höjdpunkterna finns:

- Bärbar laser streckkodsläsare - 100 scanningar / sekund
- Minne - NAND Flash: 128 MB FlashROM: 4 MB RAM: 4 MB SRAM
- Programmerbar - gratis Opticon SDK möjliggör lösningsleverantörer för att skapa anpassade scanning lösningar
- Kompakt storlek och vikt - 55 mm B x 136 mm L x 23 mm D och 140 gram.
- Batch skanner - lagrar data för senare överföring via IrDA genom en laddare (säljs separat)
- Erbjuder grafisk färg-LCD med justerbar bakgrundsbelysning
- Klarar nedgång på 1,5 meter på betong
- Funktioner robust IP54 - omfattande tätning mot damm och fukt
- Ger elegant design med mjukt grepp för användarkomfort
- Två års garanti

 

Detaljhandel

Hantering av inventering i butiken med OPH3000 ökar noggrannheten och fungerar snabbt. Oavsett rapporteras tillbaka till merchandising systemet är korrekt. Med hjälp av en OPH3000 är enkelt som att använda en mobiltelefon. Dimensionerna och ergonomi OPH3000 är utformade för att passa alla användare.

Användningsområden:
Pris kontrollsystem
Kontroll
förhindrande Error
Fan kontroll
Orderingång
I butikshantering



Warehouse Management

Den OPH3000 hjälper dig att arbeta mer effektivt och samla information på ett korrekt och effektivt sätt. Den här enheten kan hantera ditt lager, samla streckkodade uppgifter om de tjänstesamtal, typ rapporter och lagra all information i en databas. USB-gränssnittet gör att den information som ska laddas upp lätt till en dator.

Användningsområden:
Produkt / reservdelsregistrering
Rapportering
Föremål identifiering
lagerhantering

Skriv din recension

Opticon OPH3001

Opticon OPH3001

Den OPH-3000 är en ny handterminal med en integrerad streckkodsscanner. Den OPH-3000 är utrustad med en tydlig och lättläst grafisk TFT LCD-färgskärm som gör det möjligt för användaren att använda terminalen i kombination med avancerade applikationsprogram.

Skriv din recension

Kontakta oss

Vår kundtjänst är öppen 24/7

Telefon:08- 121 440 17

Kontakta vår "hotline"
.              

Payson internetbetalningar

.

Betalsystem .