OPH1005 Visa full storlek

Opticon OPH1005

Den OPH1005, en lättanvänd handdator, är designad och robust nog för satsvis behandling av ansökningar i lätta industri, detaljhandel, sjukvård eller lager-och distributionscentraler. Enheten erbjuder en snabb processor, stort minne och ljus färgskärm.

 
 

Mer detaljer

13036

25 i lager

4 andra produkter i samma kategori:

Den lilla ergonomiska storlek och snygg design är kombinerad med en underbart enkelt och tydligt användargränssnitt. Fysiskt väger OPH1005 endast 140 gram och är ungefär lika stor som en mobiltelefon.



Bland höjdpunkterna finns:
Bärbar laser streckkodsläsare - 100 scanningar / sekund
Minne - NAND Flash: 128 MB FlashROM: 4 MB RAM: 4 MB SRAM
Programmerbar - gratis Opticon SDK möjliggör lösningsleverantörer för att skapa anpassade scanning lösningar
Kompakt storlek och vikt - 55 mm B x 136 mm L x 23 mm D och 140 gram.
Batch skanner - lagrar data för senare överföring via IrDA genom en laddare (säljs separat)
Erbjuder grafisk LCD-färgskärm med justerbar bakgrundsbelysning
Klarar nedgång på 1,5 meter på betong
Funktioner robust IP54 - omfattande tätning mot damm och fukt
Ger elegant design med mjukt grepp för användarkomfort
Två års garanti

Sjukvård

Streckkoder och streckkodsläsare föra information till sjukvårdspersonal och sjukvårdsinformationsleverantöreri syfte att förbättra patientsäkerheten . Streckkoder kan också vara en referens för att generera rapporter för hela vårdprocessen , inklusive behandlingar, instrumentkontroller , receptbelagda order och säng scanning . Den OPH1005 ger effektiv förvaltning och felfri vård .

Användningsområden:
Interna omsorg effektivitet
Korrektions spårning
Säng scanning
Pharmacy förvaltning
Patient spårning rekord


Detaljhandel

Arbetet på plats och anslut sedan till den centrala POS servern. Med denna streckkod och datainsamling terminal alla typer av transaktioner som stött på verkstadsgolveteller någon annanstans kan uppdateras . Söker upp utökad artikelinformation , förväntade ledtider eller uppdatera mängder kan göras med lätthet .

Användningsområden:
Pris kontrollsystem
Förlust förebyggande
Olycka / stöld rapportering
lagerhantering
Fan kontroll
Orderingång



Warehouse Management

Streckkoder på hyllan ger tillförlitlig och snabb spårning . Denna enkla att använda terminal skannar och lagrar alla lager -och orderinformation. Överskottslager och fel smulor kan minimeras , samtidigt hantera ytterligare data från knappsatsen posten kan maximeras . Alla deltagare i leveranskedjan , från logistiktjänster och distributionscentraler till aktie rum , kan dra nytta av denna effektiva samling verktyg .

Användningsområden:
Uppställning påfyllning
lagerhantering
Minnesplatserna
Bulk förnödenheter
golvmaterial

Skriv din recension

Opticon OPH1005

Opticon OPH1005

Den OPH1005, en lättanvänd handdator, är designad och robust nog för satsvis behandling av ansökningar i lätta industri, detaljhandel, sjukvård eller lager-och distributionscentraler. Enheten erbjuder en snabb processor, stort minne och ljus färgskärm.

 
 

Skriv din recension

Kontakta oss

Vår kundtjänst är öppen 24/7

Telefon:08- 121 440 17

Kontakta vår "hotline"
.              

Payson internetbetalningar

.

Betalsystem .